Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002997402
Code de commande complet: 871951431676800

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002997402 pdf 68.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002997402 fr_BE pdf 647.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuels

Product-Photographs-929002997402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002997402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 ldt 91.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB