Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Verre, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169275270
Code de commande complet: 872016927527000

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003734702 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003734702 fr_BE pdf 647.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929003734702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003734702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB