Philips MASTER LED tube Mains T5

La nouvelle génération d’éclairage LEDtube direct 230V T5

Produits

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
8718696819210
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
8718696819234
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
8718696819258
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
8718696819296
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
8718696819319
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
8718696819333
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
8719514334373
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
8719514334397

Informations sur la famille de produits

Description

Le nouveau Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d’éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du balllast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s’installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d’énergie et des coûts de maintenance réduits.

Avantages

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite

  • Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques

Caractéristiques

  • Remplacement des lampes T5 actuelles : fonctionne sur secteur

  • Économies d’énergie par rapport aux tubes fluorescents

Applications

  • Bureaux, magasins, salles de classe
  • Installations industrielles et entrepôts

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER LED tube Mains T5 fr_BE pdf 305.0 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER LED tube Mains T5
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
MASTER LEDtube Mains T5 mp4 236.3 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER LED tube Mains T5
Ressources multiples - Software Plugins