Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003044602
Code de commande complet: 871951433435900

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003044602 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 170.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003044602 fr_BE pdf 818.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003044602_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003044602_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU IES 3.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB