Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001908602
Code de commande complet: 871869681923400

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001908602 pdf 68.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 171.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001908602 fr_BE pdf 828.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929001908602_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929001908602_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB