Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 117 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001869702
Code de commande complet: 871869680176500

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001869702 pdf 68.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001869702 fr_BE pdf 364.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuels

Product-Photographs-929001869702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001869702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 ies 23.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB