Philips CorePro LED tube Universal T8

La nouvelle génération de tubes LED T8 universels

Produits

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
8718696801666
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
8718696801680
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
8718696801703
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
8718696801727
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
8718696801741
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
8718696801765
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
8718699782771
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
8718699782795

Informations sur la famille de produits

Description

Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.

Avantages

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d’énergie encore plus faible

  • Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques

Caractéristiques

  • Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur

  • Économies d’énergie par rapport aux tubes fluorescents

Applications

  • Bureaux, magasins, salles de classe

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CorePro LED tube Universal T8 fr_BE pdf 236.2 kB

Visuels

Family-Photographs-CorePro LED tube Universal T8
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vidéo
Learn how to install LEDtube with HF technology mp4 8.7 MB
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CorePro LED tube Universal T8
Ressources multiples - Software Plugins