Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 108 lm/W, EEL F, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001869502
Code de commande complet: 871869680172700

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001869502 pdf 68.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 245.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001869502 fr_BE pdf 369.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuels

Product-Photographs-929001869502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001869502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 ies 23.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB