Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001869402
Code de commande complet: 871869680170300

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001869402 pdf 67.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001869402 fr_BE pdf 361.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuels

Product-Photographs-929001869402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001869402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 ies 23.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB