Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929003087002
Code de commande complet: 871951435990100

Caractéristiques

  • Culot
    GU4
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003087002 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003087002 fr_BE pdf 770.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929003087002_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003087002_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D IES 4.6 kB