Philips Spot LED MASTER VALUE LV

La solution LED professionnelle de référence

Produits

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
8719514307186
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
8719514307209
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
8719514307223
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
8719514307247
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
8719514307261
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
8719514307285
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
8719514307308
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
8719514307322

Informations sur la famille de produits

Description

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Avantages

  • 100% interchangeables avec les halogènes 12V

  • Faible dégagement de chaleur

Caractéristiques

  • intensité réglable (versions 7-35 W et 10-50 W)

  • ballast intelligent breveté

Applications

  • Eclairage général et d'accentuation dans les hôtels, restaurants, commerces, bureaux

Avertissement et sécurité

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Spot LED MASTER VALUE LV fr_BE pdf 431.4 kB
Documentation complémentaire
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Visuels

Family-Photographs-Spot LED MASTER VALUE LV
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Spot LED MASTER VALUE LV
Ressources multiples - Software Plugins