Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 h, Verre
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20
Caractéristiques
- Culot GU5.3
- Durée de vie nominale 25.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDspot
- Référence de mesure de flux Narrow Cone
- Garantie 5 ans