Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot GU10
- Durée de vie nominale 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDspot
- Référence de mesure de flux Narrow Cone
- Garantie 2 ans