Philips Spot LED CorePro MV

La solution idéale pour un usage résidentiel

Produits

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
8718696752517
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
8718696752098
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
8718696728291
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
8718696728314
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
8718696752531
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
8718696728338
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
8718696728352
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
8718696728376

Informations sur la famille de produits

Description

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Avantages

  • Idéale pour le résidentiel

  • Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes

Caractéristiques

  • Remplacement simple et rapide

  • Durée de vie de 15 000 heures

Applications

  • Résidentiel

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Spot LED CorePro MV fr_BE pdf 413.4 kB

Visuels

Family-Photographs-Spot LED CorePro MV
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Spot LED CorePro MV
Ressources multiples - Software Plugins