Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002068302
Code de commande complet: 871951435883600

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002068302 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 484.2 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002068302 fr_BE pdf 302.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929002068302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002068302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM IES 5.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB