Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 80 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002065602
Code de commande complet: 871869673022500

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002065602 pdf 65.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 472.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002065602 fr_BE pdf 286.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002065602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002065602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM IES 5.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB