Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- GU10
- Durée de vie nominale
- 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LEDspot
- Référence de mesure de flux
- Narrow Cone
- Garantie
- 2 ans