Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 78 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Code de commande: 8719514307063
Code de commande complet: 871951430706300

Caractéristiques

Culot
GU5.3
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002494699 pdf 66.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002494602 fr_BE pdf 294.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929002494602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002494602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D IES 5.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB