Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Verre

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Verre, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Code de commande: 929002066402
Code de commande complet: 871869965948600

Caractéristiques

  • Culot
    GU4
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002066402 pdf 66.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 193.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002066402 fr_BE pdf 693.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002066402_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002066402_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D IES 50.0 kB