Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Code de commande: 8718696814796
Code de commande complet: 871869681479600

Caractéristiques

Culot
GU5.3
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001905002 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 180.5 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001905002 fr_BE pdf 297.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929001905002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001905002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D ies 10.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB