Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 88 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Code de commande: 929001904802
Code de commande complet: 871869681471000

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001904802 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001904802 fr_BE pdf 686.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929001904802_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929001904802_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D ies 10.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB