Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

Description du produit

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 h, 113 lm/W, EEL F, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 8719514487888
Code de commande complet: 871951448788800

Caractéristiques

Culot
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003576902 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 250.7 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003576902 fr_BE pdf 664.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929003576902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003576902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4 ies 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB