Philips CorePro LED PLT 4P

La nouvelle génération de LED PLT 4P

Produits

CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
8719514487765
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
8719514487789
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
8719514487802
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
8719514487826
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
8719514487840
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
8719514487864
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
8719514487888
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
8719514487901

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe CorePro LED PLT 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.

Avantages

  • Haute efficacité énergétique

  • Installation facile

Caractéristiques

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible

  • Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques

Applications

  • Applications pour hôtellerie, commerces, bureaux, locaux industriels et logements

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CorePro LED PLT 4P fr_BE pdf 292.7 kB
Documentation complémentaire
Application photo of CorePro LED PLT 4P jpg 32.2 MB

Visuels

Family-Photographs-CorePro LED PLT 4P
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 12.2 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CorePro LED PLT 4P
Ressources multiples - Software Plugins