Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Description du produit

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h, 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929003576702
Code de commande complet: 871951448784000

Caractéristiques

  • Culot
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    30.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003576702 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 250.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003576702 fr_BE pdf 855.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929003576702_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003576702_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 IES 21.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB