Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169157019
Code de commande complet: 872016915701900

Caractéristiques

Culot
2G11
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003592302 pdf 66.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 253.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003592302 fr_BE pdf 657.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-929003592302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003592302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P IES 16.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB