La nouvelle génération de tubes LED PLL peu énergivores
La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d’éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d’énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.
Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d’énergie inférieure à celle des lampes PLL conventionnelles, et coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques
Remplacement simple et individuel des lampes, en réutilisant le luminaire existant sans modifications majeures, avec un facteur de forme PLL similaire
Lumière de grande qualité, pas de clignotement ni d’effet stroboscopique
Lumière 100 % instantanée