Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Description du produit

CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103035059
Code de commande complet: 872110303505900

Caractéristiques

Culot
G24d
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004253002 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004253002 fr_BE pdf 665.6 kB

Brochures

Notice de montage
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Notice de montage
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929004253002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004253002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d IES 20.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB