Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24D-2 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot G24D-2 Rotatable end-cap
- Durée de vie nominale 30.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 3 ans