Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 88 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E40
- Durée de vie nominale
- 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LED Highbay
- Référence de mesure de flux
- Narrow Cone
- Garantie
- 5 ans