Philips Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH)

Solution de remplacement LED simple et directe pour les lampes à décharge HID avec MASTER - LED HID HPI pour les applications industrielles et de surface de vente

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes Philips MASTER - LED HID HPI Universal Highbay vous offrent une solution de rentabilisation rapide et facile pour remplacer les alternatives HID dans les applications de grande hauteur. Les solutions MASTER – LED HID HPI UN vous offrent les avantages LED de l'efficacité énergétique et une longue durée de vie avec une solution de remplacement. La conception de MASTER – LED HID HPI UN permet le remplacement des lampes HID sans changer les luminaires ni l'appareillage. La lampe MASTER – LED HID UN est compatible avec l'appareillage EM de 250 W et 400 W pour maximiser la faisabilité de ces remplacements. La logique intelligente de l'allumeur élimine les pannes de l'allumeur et l'allumage continu, qui peuvent générer des risques de surchauffe et d'interférences électromagnétiques. Plusieurs options d'angle de faisceau et un indice de rendu des couleurs élevé améliorent la distribution de l'éclairage dans les applications de moyenne et grande hauteur tout en créant un environnement confortable, sûr et hautement productif.

Avantages

  • Solution ne remplacement sans recâblage des luminaires existants

  • Meilleur flux lumineux et diffusion de la lumière par rapport aux lampes à décharge HID classiques

Caractéristiques

  • Lampes à haute efficacité énergétique

  • Longue durée de vie – 50 000 heures

Applications

  • Commerces alimentaires et grandes surfaces
  • Sites de production
  • Commerces

Avertissement et sécurité

  • Veuillez vous référer à la notice d'installation ou consulter un représentant Philips Lighting pour le schéma de câblage et les instructions.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH) fr_BE pdf 228.6 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH)
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 18.1 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH)
Ressources multiples - Software Plugins