Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Description du produit

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003791202
Code de commande complet: 872016930177100

Caractéristiques

  • Culot
    G9
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003791202 pdf 66.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 202.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003791202 fr_BE pdf 685.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003791202_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003791202_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D IES 6.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB