Philips CorePro LED Capsule MV

La solution de remplacement des capsules halogènes

Produits

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
8720169301818
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830
8720169301832
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827
8720169301856
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
8720169301870
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
8720169301757

Informations sur la famille de produits

Description

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Avantages

  • Lumière blanche

  • Jusqu’à 90 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes halogènes

Caractéristiques

  • Remplacement aisé

  • Durée de vie de 15 000 heures

Applications

  • Hôtels, musées, magasins
  • Toilettes, espaces d’accueil, expositions, vitrines

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CorePro LED Capsule MV fr_BE pdf 307.9 kB

Visuels

Family-Photographs-CorePro LED Capsule MV
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CorePro LED Capsule MV
Ressources multiples - Software Plugins