Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Description du produit

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 111 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169301757
Code de commande complet: 872016930175700

Caractéristiques

Culot
G9
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003791199 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 202.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003791102 fr_BE pdf 483.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003791102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003791102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D IES 6.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB