Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot G9
- Durée de vie nominale 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDspot
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 2 ans