Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Description du produit

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003790602
Code de commande complet: 872016930183200

Caractéristiques

Culot
G9
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003790601 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 202.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003790602 fr_BE pdf 487.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929003790602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003790602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 IES 6.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB