Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Description du produit

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003790502
Code de commande complet: 872016930181800

Caractéristiques

  • Culot
    G9
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements