Belgique - Français

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Description du produit

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 8719514449534
Code de commande complet: 871951444953400

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003013202 pdf 67.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 174.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003013282 fr_BE pdf 582.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003013282_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003013282_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB