Philips Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Lampes flammes et lustres LED en verre à gradation qui répondent aux normes élevées en matière d’expérience lumineuse

Produits

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
8719514449350
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
8719514449374
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
8719514449398
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
8719514449411
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
8719514449435
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
8719514449497
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
8719514449510
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
8719514449534

Informations sur la famille de produits

Description

Dotées d’un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Avantages

  • économie d’énergie, 30 % d’énergie en moins par rapport aux lampes flammes et lustres LED Philips standard

  • Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit

Caractéristiques

  • conception vintage avec formes classiques

  • adaptation parfaite et finition de haute qualité

Applications

  • Application domestique
  • Hôtellerie : restaurants et hôtels

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS fr_BE pdf 440.1 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS
Ressources multiples - Software Plugins