Belgique - Français

Philips MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Description du produit

MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 8719514449350
Code de commande complet: 871951444935000

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003011902 pdf 66.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 174.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003011982 fr_BE pdf 565.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929003011982_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003011982_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G IES 2.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB