Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E14
- Durée de vie nominale 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 20.000
- Type de lampe LEDbulb
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 2 ans