Philips Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

La solution classique pour un éclairage décoratif

Produits

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
8719514377578
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
8719514377592
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
8719514347724
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
8719514347748
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
8719514347762
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
8719514346796
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
8719514347182
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
8719514346819

Informations sur la famille de produits

Description

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Avantages

  • Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules flamme et lustres LED Philips standard

  • L'ampoule flamme LED a une très longue durée de vie qui réduit la fréquence de remplacement.

Caractéristiques

  • conception vintage avec formes classiques

  • adaptation parfaite et finition de haute qualité

Applications

  • Maison
  • Hôtellerie

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament fr_BE pdf 809.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament
Ressources multiples - Software Plugins