Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514347304
Code de commande complet: 871951434730400

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001890467 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 181.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001890492 fr_BE pdf 327.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929001890492_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001890492_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG ies 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB