Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 77.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 8719514307247
Code de commande complet: 871951430724700

Caractéristiques

Culot
GU5.3
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002492802 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002492802 fr_BE pdf 299.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002492802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002492802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D IES 5.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB