Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 59.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 8719514307308
Code de commande complet: 871951430730800

Caractéristiques

Culot
GU5.3
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002493102 pdf 68.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002493102 fr_BE pdf 299.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002493102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002493102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D IES 5.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB