Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 98.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002981102
Code de commande complet: 871951430861900

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002981102 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 265.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002981102 fr_BE pdf 731.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929002981102_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002981102_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND IES 4.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB