Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002495902
Code de commande complet: 871869672137700

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002495999 pdf 66.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 480.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002495902 fr_BE pdf 697.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929002495902_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002495902_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM IES 5.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB