Philips MASTER LED spot ExpertColor MV
La solution LED professionnelle avec un rendu des couleurs proche de la perfection (IRC 97)
Produits
Informations sur la famille de produits
Description
La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.
Avantages
Restitution des couleurs authentiques
Mise en valeur des objets
Caractéristiques
Perception des couleurs inégalée IRC97, R9>85
Gradable