Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 h, Verre

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D

Description du produit

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 h, Verre, 67 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001346702
Code de commande complet: 871869670755500

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit