PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LED, PAR16, Uniquement avec certains variateurs, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Verre

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D

Description du produit

MASTER, LED, PAR16, Uniquement avec certains variateurs, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Verre, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001346802
Code de commande complet: 871869670757900

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements