Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Verre
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Verre, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- GU10
- Durée de vie nominale
- 40.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LEDspot
- Référence de mesure de flux
- Narrow Cone
- Garantie
- 5 ans